??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
40-1-3327
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
raw
A
2040 mm
B
15 mm
C
0.7 mm
D
1.5 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
260 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25074-charniere-longue-largeur-15-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques