??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
40-1-3328
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
raw
A
2040 mm
B
20 mm
C
0.8 mm
D
2 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
320 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25080-charnieres-longues-largeur-20-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques