??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
40-1-3541
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
raw
A
1995 mm
B
60 mm
C
1.5 mm
D
5 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
1980 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25134-stangenscharniere-breite-60-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung