??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
40-1-3542
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
raw
A
2000 mm
B
80 mm
C
2 mm
D
7.6 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
3900 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25142-charnieres-longues-largeur-80-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques