??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
40-1-3542
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
raw
A
2000 mm
B
80 mm
C
2 mm
D
7.6 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
3900 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25142-stangenscharniere-breite-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung