??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
40-1-3679
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
2040 mm
B
30 mm
C
1 mm
D
2 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
640 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25098-stangenscharniere-breite-30-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung