??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
40-1-4371
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
raw
A
2040 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
2800 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25135-stangenscharniere-breite-60-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung