??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
40-1-4677
MATERIAL
Material
Stahl galvanisiert
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1800 mm
B
25 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Messing
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
500 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26069-stangenscharniere-breite-25-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung