??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
40-1-4691
MATERIAL
Matière
acier galva
FINISH
Finition
brut
A
1800 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
laiton
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
1520 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26070-charnieres-longues-largeur-40-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques