??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
40-1-4769
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
raw
A
1000 mm
B
100 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
4690 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30218-charnieres-longues-largeur-100-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques