??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
40-1-4771
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
raw
A
1950 mm
B
32 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
12.5 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
1030 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30220-stangenscharniere-breite-32-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung