40P(Stainless steel)
利来链条
烟草链/塑料链板
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/tc_pcp/40p_60p_pc_asmtab.prj},{NB=40P(Stainless steel)},{CM=40P},{PN=Plastic chain},{APPLICATION=It is mainly suitable for conveying items with low noise and light weight, and is widely used in chemical, electronic and pharmaceutical manufacturing equipment},{MATERIAL=The material of the plastic chain plate is POM, the color is white, and the POM operating temperature is -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{REMARK=08A Standard Roller Chain Sprocket},{WEIGHT=0.57 kg/pc},{W=20},{W1=7.8},{P=12.70},{E=4},{H=13.2},{L=6.9},{D=7.94},{PPATH=40p_60p_pc/assembly/40p_60p_pc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
40P
40P
PN
产品名称
塑料链条
APPLICATION
应用
主要适合应用在具有噪音低,重量轻的物品输送,被广泛用于化工,电子,药品的制造设备上
MATERIAL
材质
塑料链板的材质为POM,颜色白色,POM使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
不锈钢
不锈钢
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
REMARK
备注
08A标准滚子链条链轮
08A标准滚子链条链轮
WEIGHT
重量
0.57 kg/根
0.57 kg/根
W
宽
20
20
mm
W1
7.8
7.8
mm
P
节距
12.70
12.70
mm
E
4
4
mm
H
13.2
13.2
mm
L
6.9
6.9
mm
D
d
7.94
7.94
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews