40P-B
利来链条
烟草链/塑料链板
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/tc_pcp/40p_60p_b_asmtab.prj},{NB=40P-B},{CM=40P-B},{PN=Plastic chain},{APPLICATION=Mainly suitable for chemical, electronics and pharmaceutical industries.},{MATERIAL=Polyoxymethylene modified (POM) white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=304 stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{WL=390N},{WEIGHT=0.52 kg/pc},{W=20},{W1=8.0},{P=12.70},{E=4},{H=12.7},{L=6.7},{D=7.94},{PPATH=40p_60p_b/assembly/40p_60p_b_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
40P-B
40P-B
PN
产品名称
塑料链条
APPLICATION
应用
主要适合应用在具有噪音低,重量轻的物品输送,被广泛用于化工,电子,药品的制造设备上
MATERIAL
材质
聚甲醛改性(POM)白色,使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
304不锈钢
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
WL
工作载荷
390N
390N
WEIGHT
重量
0.52 kg/根
0.52 kg/根
W
宽
20
20
mm
W1
8.0
8.0
mm
P
节距
12.70
12.70
mm
E
4
4
mm
H
12.7
12.7
mm
L
6.7
6.7
mm
D
d
7.94
7.94
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews