??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
41091-125470
H
Spannbereich
mm
Wert eingeben für H
Spannbereich
mm
cm
inch
ft
B
Breite
125 mm
L
Länge
470 mm
L1
Länge
115 mm
L2
Länge
300 mm
L3
Länge
280 mm
L4
Länge
150 mm
L5
Länge
564 mm
GEW
Gewicht ca.
38.0000 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495414126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung