??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
41-1-3520
MATERIAL
Material
5754 alu
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
2040 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Aluminium
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
356 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25116-stangenscharniere-breite-40-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung