??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
41-1-3529
MATERIAL
Material
5754 alu
FINISH
Dekor
raw
A
2000 mm
B
20 mm
C
0.6 mm
D
2.4 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
117 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25079-stangenscharniere-breite-20-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung