??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
41-1-3532
MATERIAL
Matière
alu 5754
FINISH
Finition
brut
A
1995 mm
B
35 mm
C
1 mm
D
3 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
alu
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
232 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25107-charnieres-longues-largeur-35-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques