??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
41-1-3540
MATERIAL
Matière
5754 alu
FINISH
Finition
raw
A
1000 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
alu
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
178 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30431-charnieres-longues-largeur-40-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques