??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
41-1-3541
MATERIAL
Material
Alu 5754
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1000 mm
B
50 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Aluminium
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
306 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30432-stangenscharniere-breite-50-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung