??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
41-1-3558
MATERIAL
Matière
5754 alu
FINISH
Finition
raw
A
1995 mm
B
80 mm
C
3 mm
D
6 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
alu
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
1780 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30215-charnieres-longues-largeur-80-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques