??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
41-1-3558
MATERIAL
Material
5754 alu
FINISH
Dekor
raw
A
1995 mm
B
80 mm
C
3 mm
D
6 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Aluminium
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
1780 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30215-stangenscharniere-breite-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung