??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
41-1-3561
MATERIAL
Matière
alu 5754
FINISH
Finition
brut
A
1000 mm
B
100 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
2030 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30423-charnieres-longues-largeur-100-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques