??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
41-1-3561
MATERIAL
Material
Alu 5754
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1000 mm
B
100 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
2030 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30423-stangenscharniere-breite-100-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung