??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-3302
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
brut
A
2040 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
2800 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25136-charnieres-longues-largeur-60-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques