??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-3304
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
1000 mm
B
80 mm
C
3 mm
D
6 mm
E
40 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
2530 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25143-stangenscharniere-breite-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung