??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-3918
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
2000 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
4 mm
E
25 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
2350 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25131-charnieres-longues-largeur-50-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques