??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-3918
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
2000 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
4 mm
E
25 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
2350 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25131-stangenscharniere-breite-50-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung