??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-3948
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1995 mm
B
30 mm
C
2 mm
D
6 mm
E
25 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
1800 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25103-stangenscharniere-breite-30-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung