??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-3949
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
2040 mm
B
25 mm
C
1 mm
D
2 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
558 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25089-charnieres-longues-largeur-25-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques