??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4094
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
2160 mm
B
76 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
2400 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26067-charnieres-longues-largeur-76-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques