??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4095
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
2100 mm
B
120 mm
C
2 mm
D
6 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
5000 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26068-charnieres-longues-largeur-120-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques