??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4195
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
2040 mm
B
20 mm
C
0.8 mm
D
2 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
F
11.5 mm
NOTE
Note
percée
G
60 mm
WEIGHT
poids
310 g
S
2.8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25076-charnieres-longues-largeur-20-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques