??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4195
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
2040 mm
B
20 mm
C
0.8 mm
D
2 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
F
11.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
310 g
S
2.8 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25076-stangenscharniere-breite-20-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung