??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4219
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
1800 mm
B
50 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
1500 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26063-charnieres-longues-largeur-50-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques