??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4220
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
2160 mm
B
57 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
2000 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26064-charnieres-longues-largeur-57-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques