??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4220
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
2160 mm
B
57 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
2000 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26064-stangenscharniere-breite-57-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung