??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4221
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
brut
A
1800 mm
B
63 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
1800 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26065-charniere-longue-largeur-63-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques