??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4221
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1800 mm
B
63 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
15 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
1800 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26065-stangenscharniere-breite-63-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung