??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4258
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1020 mm
B
50 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
650 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30377-stangenscharniere-breite-50-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung