??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4259
MATERIAL
Material
316L stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
1000 mm
B
50 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
20 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
655 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30381-stangenscharniere-breite-50-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung