??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4349
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
2040 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
F
22.7 mm
NOTE
Note
percée
G
60 mm
WEIGHT
poids
1000 g
S
4.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25110-charnieres-longues-largeur-40-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques