??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4349
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
raw
A
2040 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
F
22.7 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
1000 g
S
4.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25110-stangenscharniere-breite-40-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung