??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-1-4463
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
1950 mm
B
80 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
12.5 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
2170 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30227-charnieres-longues-largeur-80-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques