??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4463
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1950 mm
B
80 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
12.5 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
2170 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30227-stangenscharniere-breite-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung