??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4548
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4404
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
1980 mm
B
80 mm
C
2 mm
D
6 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
3470 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30418-stangenscharniere-breite-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung