??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4629
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
500 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
PIN
mm
E
25 mm
F
40 mm
H
24 mm
WEIGHT
Gewicht
100 g
S
6,5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung