??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
42-1-4632
MATERIAL
Material
5754 alu
FINISH
Finish
electro polished
A
1980 mm
B
30 mm
C
1 mm
D
2 mm
E
15 mm
NOTE
Note
undrilled
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение