??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-1-4632
MATERIAL
Material
Alu 5754
FINISH
Dekor
elektropoliert
A
1980 mm
B
30 mm
C
1 mm
D
2 mm
E
15 mm
NOTE
Ausführung
ungebohrt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung