??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
42-7-4610
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
poli satiné
A
2134 mm
B
70.5 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
E
147 mm
S
9 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques