??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
42-7-4610
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
seidenmatt poliert
A
2134 mm
B
70.5 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
E
147 mm
S
9 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung